Element de blocare oțel pentru unelte automate 03069-12060
- Accesorii pentru elemente de presare elastice
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Permite o blocare precisă în combinație cu piesele de împingere cu arc
Unitatea de vânzare
6,34 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de blocare
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
D=Diametru
12
D1
Măsură de pe pagina de produs relevantă
D2
6
H
Măsură de pe pagina de produs relevantă
L
14
L1
1,5
Potrivit pentru
piesa D
de împingere a arcului
Ø10 / M12
UNSPSC Code
31162800
VPE
1
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
Oțel pentru automate.
Version
netratat , întărită.
Note
Dacă este necesară o blocare precisă și rezistentă la abraziune, se pot folosi elemente de înclichetare în asociere cu piese de presiune cu arc, în special cu presiune amplificată a resortului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.