text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cheia specială de montaj
Potrivit pentru
D=M3
Potrivit pentru piesa D de împingere a arcului
M3
UNSPSC Code
31161704
VPE
1
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
Material, version
Oțel, lustruit.
Note
Cheie specială de montare pentru înșurubarea pieselor de presiune elastice în orificii oarbe. Cheia de montare se cuplează în fanta din partea superioară a știftului de presiune.
D = Forma șurubelniței M3 de la D = M4 cu mâner în T.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought