Element de presare elastic cu senzor de stare oțel inoxidabil 03025-5061
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Știft de presiune călit
- Inclusiv comutator de proximitate inductiv
Unitatea de vânzare
68,36 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu senzor de stare
Varianta 2
Deschizător
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Știft din oțel inoxidabil
D=filet
M6
H=Cursă
2
L1=lungime
3
L=lungime
27
P=lungimea cablului
2000
D1
2,7
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
20
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
7
Profilul căruciorului
Comutator de proximitate
VPE
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descriere
Product description
În afară de funcția lor mecanică, ca element de înclichetare și de poziționare, piesele de presiune cu arc, cu senzor de stare, sunt folosite pentru a interoga dacă o componentă se află sau nu în poziția dorită.
Senzorul detectează dacă știftul de presiune este retras sau extins și permite prelucrarea mecanică a acestei informații de stare.
Senzorul detectează dacă știftul de presiune este retras sau extins și permite prelucrarea mecanică a acestei informații de stare.
Material
Manșon din oțel inoxidabil 1.4305.
Știft de presiune din oțel inoxidabil 1.4034.
Arc din oțel inoxidabil 1.4310.
Senzor de stare din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Știft de presiune întărit.
Note
Senzorul de stare comută la o cursă H.
Technical Data
Senzor inductiv:
Circuit de ieșire: contact normal deschis PNP (NO) sau contact normal închis (NC)
Tensiune de operare: 10 – 30 V CC
Curent de operare: <200 mA
Distanța de comutare: 0,8 mm
Frecvența de comutare: 2000 Hz
Rezistență la scurtcircuit: da
Siguranță la inversarea polarității: da
Grad de protecție: IP67
Tip de conexiune: cablu PVC 2 m
Autorizare: CE
Circuit de ieșire: contact normal deschis PNP (NO) sau contact normal închis (NC)
Tensiune de operare: 10 – 30 V CC
Curent de operare: <200 mA
Distanța de comutare: 0,8 mm
Frecvența de comutare: 2000 Hz
Rezistență la scurtcircuit: da
Siguranță la inversarea polarității: da
Grad de protecție: IP67
Tip de conexiune: cablu PVC 2 m
Autorizare: CE
Application
Piesele de presiune cu arc, cu senzor de stare, permit comanda procesului indiferent de stare. Se poate asigura că o piesă de prelucrat sau o componentă mobilă se află în locația dorită.
Temperature range
Interval de temperatură: -25 °C - +70 °C
Assembly
La fixarea unei contrapiulițe, se recomandă un cuplu de strângere de 6 Nm.
Safety
Piesele de presiune cu arc, cu senzor de stare nu sunt adecvate pentru a oferi protecție persoanelor.
Drawing reference
4) Afișaj cu leduri
BN = maro
BK = negru
BU = albastru
Exemplu de utilizare pentru interogarea poziției:
Poz. 1: glisor cuplat
Poz. 2: glisor decuplat
3) Glisor
BN = maro
BK = negru
BU = albastru
Exemplu de utilizare pentru interogarea poziției:
Poz. 1: glisor cuplat
Poz. 2: glisor decuplat
3) Glisor
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.