text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu zimți
Varianta 2
fără guler
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Polioximetilenă (POM)
D=Diametrul exterior
8
H=Cursă
1,7
L=lungime
16
D1
6
D2
8,05
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
73
Forța arcului la început F1 aprox. N
42
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
Manșon din oțel inoxidabil 1.4305.
Arc din oțel inoxidabil 1.4310.
Bilă din oțel inoxidabil 1.4034 sau POM.

Version
Bilă întărită, strălucitoare.
Note
Cu zimți DIN 82-RAA
Drawing reference
1) Zimți
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem