Element de presare elastic cu zimți oțel inoxidabil 03072-30-312
- Poziționarea și fixarea rapidă a componentelor
- Fixare în siguranță, prin apăsare datorită zimților
- Compensare pentru abaterea de toleranță a găurii
- Cu zimți DIN 82-RAA 0,8
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
Unitatea de vânzare
3,00 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu zimți
Varianta 2
fără guler
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Polioximetilenă (POM)
D=Diametrul exterior
12
H=Cursă
3,1
L=lungime
24
D1
10
D2
12,05
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
122
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
54
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
Manșon din oțel inoxidabil 1.4305.
Arc din oțel inoxidabil 1.4310.
Bilă din oțel inoxidabil 1.4034 sau POM.
Version
Bilă întărită, strălucitoare.
Note
Cu zimți DIN 82-RAA
Drawing reference
1) Zimți
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.