Element de presare elastic cu zimți oțel 03072-20-103
- Poziționarea și fixarea rapidă a componentelor
- Fixare în siguranță, prin apăsare datorită zimților
- Compensare pentru abaterea de toleranță a găurii
- Cu zimți DIN 82-RAA 0,8
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
Unitatea de vânzare
1,36 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu zimți
Varianta 2
fără guler
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
oțel
D=Diametrul exterior
3
H=Cursă
0,65
L=lungime
7
D1
2
D2
3,05
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
7
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Manșon, din oțel.
Arc, din oțel inoxidabil 1.4310.
Bilă, oțel sau POM.
Version
Manșon brunat.
Bilă întărită, fără strat de acoperire.
Bilă întărită, fără strat de acoperire.
Note
Cu zimți DIN 82-RAA
Drawing reference
1) Zimți
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.