text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu zimți
Varianta 2
fără guler
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
Polioximetilenă (POM)
D=Diametrul exterior
4
H=Cursă
0,6
L=lungime
9
D1
3
D2
4,05
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
22
Forța arcului la început F1 aprox. N
12
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Manșon, din oțel.
Arc, din oțel inoxidabil 1.4310.
Bilă, oțel sau POM.

Version
Manșon brunat.
Bilă întărită, fără strat de acoperire.
Note
Cu zimți DIN 82-RAA
Drawing reference
1) Zimți
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem