Element de presare elastic Model neted oțel 03071-90-105
- Poziționarea și fixarea rapidă a componentelor
- Variantă netedă, fără guler
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
Unitatea de vânzare
1,24 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
Model neted
Varianta 2
fără guler
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
oțel
D=Diametrul exterior
5
H=Cursă
1
L=lungime
12
D1
4
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
30
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
19
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Manșon, din oțel.
Arc, din oțel inoxidabil 1.4310.
Bilă, oțel sau POM.
Version
Manșon brunat.
Bilă întărită, fără strat de acoperire.
Bilă întărită, fără strat de acoperire.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.