text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
Model neted
Varianta 2
fără guler
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
oțel
D=Diametrul exterior
10
H=Cursă
2,7
L=lungime
22
D1
8
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
100
Forța arcului la început F1 aprox. N
54
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Manșon, din oțel.
Arc, din oțel inoxidabil 1.4310.
Bilă, oțel sau POM.

Version
Manșon brunat.
Bilă întărită, fără strat de acoperire.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem