Element de presare elastic cu inel de fixare oțel inoxidabil 03065-06
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Potrivit pentru situații de montare greu de accesat
- Garnitura inelară asigură aderența necesară
Unitatea de vânzare
1,55 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu inel de fixare
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Sferă din oțel inoxidabil
D=Diametrul exterior
5,95
H=Cursă
1
L=lungime
6
D1
4
D2
5
D3
6
D4
5,1
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
7
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
4
L1
1
L2
0,7
L3
2,3
L4
0,7
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
Manșon, arc și bilă din oțel inoxidabil.
Inel O din NBR
Inel O din NBR
Version
Manșon gol. Bilă întărită, strălucitoare.
Inel negru.
Inel negru.
Note
Elementele de presare elastice cu inel de reținere sunt adecvate pentru montarea în „poziția deasupra capului” sau pentru situații de montare greu accesibile.
Acestea pot fi presate cu mâna, respectiv cu degetul direct sau cu ajutoare simple de montare în gaura de montare prevăzut. Garnitura inelară asigură atunci pentru prinderea necesară și asigură astfel elementul de presare elastic împotriva „căderii în afară”. Comod și fără măsuri ajutătoare suplimentare se poate realiza montajul celorlalte componente.
Acestea pot fi presate cu mâna, respectiv cu degetul direct sau cu ajutoare simple de montare în gaura de montare prevăzut. Garnitura inelară asigură atunci pentru prinderea necesară și asigură astfel elementul de presare elastic împotriva „căderii în afară”. Comod și fără măsuri ajutătoare suplimentare se poate realiza montajul celorlalte componente.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.