text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu inel de fixare
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Sferă din oțel inoxidabil
D=Diametrul exterior
7,95
H=Cursă
1,5
L=lungime
7
D1
5
D2
6
D3
8
D4
6,1
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
12
Forța arcului la început F1 aprox. N
6
L1
1,5
L2
1,2
L3
3,7
L4
1
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
Manșon, arc și bilă din oțel inoxidabil.
Inel O din NBR
Version
Manșon gol. Bilă întărită, strălucitoare.
Inel negru.
Note
Elementele de presare elastice cu inel de reținere sunt adecvate pentru montarea în „poziția deasupra capului” sau pentru situații de montare greu accesibile.

Acestea pot fi presate cu mâna, respectiv cu degetul direct sau cu ajutoare simple de montare în gaura de montare prevăzut. Garnitura inelară asigură atunci pentru prinderea necesară și asigură astfel elementul de presare elastic împotriva „căderii în afară”. Comod și fără măsuri ajutătoare suplimentare se poate realiza montajul celorlalte componente.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem