text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Știfturi din POM
D=filet
M4
H=Cursă
1,5
L=lungime
15
Cheia specială de montaj g
14
D1
1,5
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
ușor
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
7
Forța arcului la început F1 aprox. N
2
N
0,6
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
1,3
T1
0,6
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
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din POM.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit.
Drawing reference
1) Știft filetat lipit
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem