text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu cap
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Știft din oțel
D=Diametrul exterior
6
H=Cursă
3,5
L=lungime
20
D1
2,95
D3
8
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
22
Forța arcului la început F1 aprox. N
10
L2
3,2
L3
6
Profilul căruciorului
cu cap
VPE
1
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
Oțel pentru automate.
Version
brunat. Știft de presiune și călit.
Note
Această piesă de presiune este utilizată în principal ca știft de depresare și ca opritor cu arc în fabricarea sculelor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem