text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu cap
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Sferă din oțel
D=Diametrul exterior
M6
H=Cursă
1
L=lungime
16
D1
3,5
D2
10
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
13
Forța arcului la început F1 aprox. N
9
L1
12
S
3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel pentru automate sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Sferă din oțel sau din oțel inoxidabil călit, lucios.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem