Element de presare elastic cu cap oțel pentru unelte automate brunată 03073-12
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Bila întărită
- Bilă de oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
4,45 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu cap
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Sferă din oțel
D=Diametrul exterior
M12
H=Cursă
2,5
L=lungime
32
D1
8
D2
18
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
55
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
30
L1
25
S
6
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
Oțel pentru automate sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Sferă din oțel sau din oțel inoxidabil călit, lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Sferă din oțel sau din oțel inoxidabil călit, lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.