text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Sferă din ceramică
D=filet
M8
H=Cursă
1,5
L=lungime
18
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D1
5
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
30
Forța arcului la început F1 aprox. N
15
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
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
Variantă din oțel inoxidabil A1:

Manșon filetat 1.4305.

Arc de presiune 1.4310.

Bilă ceramică Si3N4



Variantă din oțel inoxidabil A4:

Manșon filetat 1.4404.

Arc de presiune 1.4401.

Bilă ceramică Si3N4.

Version
lucioasă.
Note

Nitrura de siliciu Si3N4 se caracterizează în special printr-o combinație de proprietăți excelente ale materialului. Acestea includ, de exemplu, duritate și rezistență ridicate, comportament excelent la uzură și rezistență chimică bună.


Materialele utilizate permit o utilizare multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor elemente de apăsare cu arcuri, din oțel inoxidabil A4.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem