Element de presare elastic oțel inoxidabil 03033-101
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, comerț, gospodărie, tehnologie medicală
- Rezistență la temperaturi ridicate
- Duritate și rezistență ridicate
- Comportament excelent la uzură și rezistență chimică bună
Unitatea de vânzare
10,64 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Sferă din ceramică
D=filet
M10
H=Cursă
2
L=lungime
23
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
6
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
35
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
20
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
5
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
Variantă din oțel inoxidabil A1:
Manșon filetat 1.4305.
Arc de presiune 1.4310.
Bilă ceramică Si3N4
Variantă din oțel inoxidabil A4:
Manșon filetat 1.4404.
Arc de presiune 1.4401.
Bilă ceramică Si3N4.
Version
lucioasă.
Note
Nitrura de siliciu Si3N4 se caracterizează în special printr-o combinație de proprietăți excelente ale materialului. Acestea includ, de exemplu, duritate și rezistență ridicate, comportament excelent la uzură și rezistență chimică bună.
Materialele utilizate permit o utilizare multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor elemente de apăsare cu arcuri, din oțel inoxidabil A4.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.