text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
Model neted
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D=Diametrul exterior
6
H=Cursă
5,5
L=lungime
15
D1
4,8
D2
6,5
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
12
Forța arcului la început F1 aprox. N
6,1
L1
1
L2
2,3
L3
8,2
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
Manșon și arc din oțel inoxidabil.
Bolțuri din oțel inoxidabil sau POM.
Version
Bolț din POM (poliacetal) alb, rezistent la temperaturi de până la +50 °C.
Note

Design neted pentru presare.
Toleranța DH7 este recomandată pentru orificiul de amplasare.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem