Element de presare elastic Model neted oțel inoxidabil 03077-205
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
- Rezistent la temperaturi +50 °C
Unitatea de vânzare
2,43 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
Model neted
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Polioximetilenă (POM)
D=Diametrul exterior
5
H=Cursă
4
L=lungime
12
D1
3,8
D2
5,6
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
9
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
3,3
L1
0,9
L2
2,1
L3
6
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
Manșon și arc din oțel inoxidabil.
Bolțuri din oțel inoxidabil sau POM.
Bolțuri din oțel inoxidabil sau POM.
Version
Bolț din POM (poliacetal) alb, rezistent la temperaturi de până la +50 °C.
Note
Design neted pentru presare.
Toleranța DH7 este recomandată pentru orificiul de amplasare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.