text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
Model neted
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Polioximetilenă (POM)
D=Diametrul exterior
8
H=Cursă
6,5
L=lungime
18
D1
6,2
D2
8,5
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
17
Forța arcului la început F1 aprox. N
10,7
L1
1,1
L2
2,9
L3
9,5
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
Manșon și arc din oțel inoxidabil.
Bolțuri din oțel inoxidabil sau POM.
Version
Bolț din POM (poliacetal) alb, rezistent la temperaturi de până la +50 °C.
Note

Design neted pentru presare.
Toleranța DH7 este recomandată pentru orificiul de amplasare.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem