Element de presare elastic Model neted oțel inoxidabil 03077-210
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
- Rezistent la temperaturi +50 °C
Unitatea de vânzare
3,17 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
Model neted
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Polioximetilenă (POM)
D=Diametrul exterior
10
H=Cursă
8
L=lungime
26
D1
8
D2
11
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
29
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
16,2
L1
1,5
L2
4,2
L3
14,3
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
Manșon și arc din oțel inoxidabil.
Bolțuri din oțel inoxidabil sau POM.
Bolțuri din oțel inoxidabil sau POM.
Version
Bolț din POM (poliacetal) alb, rezistent la temperaturi de până la +50 °C.
Note
Design neted pentru presare.
Toleranța DH7 este recomandată pentru orificiul de amplasare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.