Element de presare elastic Model neted plastic 03076-208
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Ușor de montat
- Ideal pentru montare sigură deasupra capului
Unitatea de vânzare
1,13 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
Model neted
Materialul
corpului de bază
plastic
Materialul
componentei
Polioximetilenă (POM)
D=Diametrul exterior
8
H=Cursă
1,9
L=lungime
9
D1
6,5
D2
8,5
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
20,4
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
10
L1
1
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
Manșon termoplastic.
Arc din oțel inoxidabil.
Bilă din oțel inoxidabil sau POM.
Arc din oțel inoxidabil.
Bilă din oțel inoxidabil sau POM.
Version
Manșon negru. Bilă întărită, strălucitoare.
Note
Caracteristica de autofixare a piesei de presiune cu arc permite o instalare simplă și o montare sigură deasupra capului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.