text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Știft din oțel
D=filet
M5
H=Cursă
2
L=lungime
12
Cuplu de deșurubare aprox. Nm
0,08
Cuplu de înșurubare aprox. Nm
0,12
D1
2,4
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
întărit
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
25
Forța arcului la început F1 aprox. N
9
L1
6
N
0,8
Profilul căruciorului
Fantă
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.

Nailon de blocare a firului.
Version
lustruit. Știft de presiune călit.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem