Element de presare elastic cu siguranță pentru filet oțel brunată 03021-206
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Știft de presiune călit
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
Unitatea de vânzare
1,85 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Știft din oțel
D=filet
M6
H=Cursă
2
L=lungime
14
Cuplu de
deșurubare aprox. Nm
0,21
Cuplu de
înșurubare aprox. Nm
0,44
D1
2,7
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
întărit
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
25
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
11
L1
7
N
1
Profilul căruciorului
Fantă
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Nailon de blocare a firului.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Nailon de blocare a firului.
Version
lustruit. Știft de presiune călit.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.