text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Știft din oțel inoxidabil
D=filet
M5
H=Cursă
2
L=lungime
12
Cuplu de deșurubare aprox. Nm
0,08
Cuplu de înșurubare aprox. Nm
0,12
D1
2,4
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
20
Forța arcului la început F1 aprox. N
6
L1
6
N
0,8
Profilul căruciorului
Fantă
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
Manșon 1.4305.

Știft de presiune 1.4034.

Arc 1.4310.



Fit de nailon de blocare.
Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem