Element de presare elastic cu siguranță pentru filet oțel inoxidabil 03026-16
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Știft de presiune călit
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
Sales unit
10,86 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring plunger
Version 1
with thread lock
Main
material
stainless steel
Component
material
pin stainless steel
D=Thread
M16
H=Stroke
4,5
L=Length
24
D1
8,5
L1
14
Loosening torque
approx. Nm
3,05
N
2,5
Spring
strength
standard
Spring force
final pressure
F2 approx. N
100
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
45
Tightening torque
approx. Nm
3,95
carrier form
slot
pin form
thrust pin
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
Description
Material
Manșon 1.4305.
Știft de presiune 1.4034.
Arc 1.4310.
Fit de nailon de blocare.
Știft de presiune 1.4034.
Arc 1.4310.
Fit de nailon de blocare.
Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Știft de presiune întărit.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.