Element de presare elastic cu siguranță pentru filet oțel inoxidabil 03026-108
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Știft de presiune călit
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
Sales unit
4,85 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Știft din oțel inoxidabil
D=filet
M8
H=Cursă
2
L=lungime
16
Cuplu de
deșurubare aprox. Nm
0,38
Cuplu de
înșurubare aprox. Nm
1,1
D1
4
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
ușor
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
15
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
7
L1
8
N
1,2
Profilul căruciorului
Fantă
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
Description
Material
Manșon 1.4305.
Știft de presiune 1.4034.
Arc 1.4310.
Fit de nailon de blocare.
Știft de presiune 1.4034.
Arc 1.4310.
Fit de nailon de blocare.
Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Știft de presiune întărit.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.