Element de presare elastic oțel inoxidabil 03025-106
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Știft de presiune călit
- Oțel inoxidabil 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unitatea de vânzare
3,23 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Știft din oțel inoxidabil
D=filet
M6
H=Cursă
2
L=lungime
14
D1
2,7
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
ușor
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
10
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
4
N
1
Profilul căruciorului
Fantă
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
Manșon 1.4305..
Știft de presiune 1.4034.
Arc 1.4310..
Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Știft de presiune întărit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.