Element de presare elastic oțel brunată 03020-208
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
- Știft de presiune călit
Unitatea de vânzare
1,47 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Știft din oțel
D=filet
M8
H=Cursă
2
L=lungime
16
D1
4
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
întărit
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
43
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
22
N
1,2
Profilul căruciorului
Fantă
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit. Știft de presiune călit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.