Element de presare elastic plastic 03004-10
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
Unitatea de vânzare
1,52 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Materialul
corpului de bază
plastic
Materialul
componentei
Sferă din POM
D=filet
M10
H=Cursă
2
L=lungime
19
D1
6
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
40
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
20
N
1,6
Profilul căruciorului
Fantă
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
Manșon din plastic.
Bilă din POM.
Arc 1.4310.
Bilă din POM.
Arc 1.4310.
Version
Bilă albă.
Note
Piesele de presiune cu arc servesc indexării și poziționării, precum și ca știfturi de împingere și presiune.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.