text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Materialul corpului de bază
plastic
Materialul componentei
Sferă din oțel inoxidabil
D=filet
M8
H=Cursă
1,5
L=lungime
16
D1
5
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
30
Forța arcului la început F1 aprox. N
15
N
1,2
Profilul căruciorului
Fantă
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
Manșon din plastic.

Bilă din oțel inoxidabil 1.4034..

Arc 1.4310.

Version
Bila întărită.
Note
Piesele de presiune cu arc servesc indexării și poziționării, precum și ca știfturi de împingere și presiune.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem