text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Sferă din oțel inoxidabil
D=filet
M3
H=Cursă
0,4
L=lungime
7
Cuplu de deșurubare aprox. Nm
0,07
Cuplu de înșurubare aprox. Nm
0,1
D1
1,5
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
întărit
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
7
Forța arcului la început F1 aprox. N
5
L1
4
N
0,4
Profilul căruciorului
Fantă
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
Manșon 1.4305..

Bilă 1.4034.

Arc 1.4310..



Element de blocare a filetului nylon.

Version
lucioasă. Bila întărită.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought