Element de presare elastic cu siguranță pentru filet oțel inoxidabil 03011-16
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Bila întărită
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
Unitatea de vânzare
9,97 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Sferă din oțel inoxidabil
D=filet
M16
H=Cursă
3,5
L=lungime
24
Cuplu de
deșurubare aprox. Nm
2,95
Cuplu de
înșurubare aprox. Nm
3,95
D1
10
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
125
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
65
L1
14
N
2,5
Profilul căruciorului
Fantă
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
Manșon 1.4305..
Bilă 1.4034.
Arc 1.4310..
Element de blocare a filetului nylon.
Version
lucioasă. Bila întărită.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.