Element de presare elastic oțel inoxidabil 03055-205
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Știft de presiune călit
- Oțel inoxidabil 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unitatea de vânzare
5,55 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Știft din oțel inoxidabil
D=filet
M5
H=Cursă
2,3
L=lungime
18
Cheia specială de montaj g
14
D1
2,4
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
întărit
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
26
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
9
N
0,8
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
1,5
T1
0,8
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
Manșon 1.4305.
Știft de presiune 1.4034.
Arc 1.4310.
Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Știft de presiune întărit.
Drawing reference
1) Știft filetat lipit
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.