text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Știft din oțel inoxidabil
D=filet
M16
H=Cursă
5
L=lungime
32
Cheia specială de montaj g
100
D1
7,5
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
85
Forța arcului la început F1 aprox. N
38
N
2,5
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
5
T1
2,5
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
Manșon 1.4305.

Știft de presiune 1.4034.

Arc 1.4310.

Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Drawing reference
1) Știft filetat lipit
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem