text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Știfturi din POM
D=filet
M10
H=Cursă
3
L=lungime
22
Cuplu de deșurubare aprox. Nm
0,6
Cuplu de înșurubare aprox. Nm
1,3
D1
4
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
ușor
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
16
Forța arcului la început F1 aprox. N
4
L1
9
N
1,6
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
3
T1
1,4
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din POM.
Arc din oțel clasa D.

Nailon de blocare a firului.
Version
lustruit.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi

1) Șurub de fixare lipit
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought