text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Varianta 2
cu siguranță pentru filet
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Știfturi din POM
D=filet
M6
H=Cursă
2,5
L=lungime
20
Cuplu de deșurubare aprox. Nm
0,22
Cuplu de înșurubare aprox. Nm
0,45
D1
2,7
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
17
Forța arcului la început F1 aprox. N
6
L1
7
N
1
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
2
T1
1
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
Manșon din oțel inoxidabil 1.4305.

Știft de presiune din POM.

Arc din oțel inoxidabil 1.4310.



Element de blocare a filetului nylon.

Version
lucioasă.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi

1) Șurub de fixare lipit
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem