text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Știfturi din POM
D=filet
M3
H=Cursă
1,5
L=lungime
10
D1
1
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
3
Forța arcului la început F1 aprox. N
0,5
N
0,4
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
0,7
T1
1
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
Manșon din oțel inoxidabil 1.4305.

Știft de presiune din POM.

Arc din oțel inoxidabil 1.4310.

Version
lucioasă.
Drawing reference
1) Știft filetat lipit
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem