Element de presare elastic oțel inoxidabil 03058-10
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
Unitatea de vânzare
7,00 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Știfturi din POM
D=filet
M10
H=Cursă
3
L=lungime
22
Cheia specială de montaj g
50
D1
4
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
31
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
8
N
1,6
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
3
T1
1,4
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
Manșon din oțel inoxidabil 1.4305.
Știft de presiune din POM.
Arc din oțel inoxidabil 1.4310.
Version
lucioasă.
Drawing reference
1) Știft filetat lipit
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.