text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Știft din oțel inoxidabil
D=filet
M12
H=Cursă
4
L=lungime
28
Cuplu de deșurubare aprox. Nm
1,3
Cuplu de înșurubare aprox. Nm
2
D1
6
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
47
Forța arcului la început F1 aprox. N
10
L1
10
N
2
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
4
T1
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
Manșon 1.4305..

Știft de presiune 1.4034.

Arc 1.4310..



Element de blocare a filetului nylon.

Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi

1) Șurub de fixare lipit
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem