text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spring plunger
Version 1
long
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
pin steel
D=Thread
M8
H=Stroke
8
L=Length
40
D1
3,5
D2
6,2
L1
20
N
1,2
S
2,5
Spring strength
standard
Spring force final pressure F2 approx. N
28
Spring force initial pressure F1 approx. N
10
T1
1,4
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
Description

Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit. Știft de presiune călit.
Note
Această piesă de presiune este utilizată în principal ca știft de depresare și ca opritor cu arc în fabricarea sculelor.
Drawing reference
1) Știft filetat lipit
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought