Element de presare elastic variantă lungă oțel brunată 03040-612X100
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Știft de presiune călit
- Ușor de montat
Unitatea de vânzare
30,64 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
variantă lungă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Știft din oțel
D=filet
M12
H=Cursă
25
L=lungime
100
D1
6
D2
9,6
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
102
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
40
L1
70
N
2
S
4
T1
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
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit. Știft de presiune călit.
Note
Această piesă de presiune este utilizată în principal ca știft de depresare și ca opritor cu arc în fabricarea sculelor.
Drawing reference
1) Știft filetat lipit
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.