text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
variantă lungă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Știft din oțel
D=filet
M12
H=Cursă
15
L=lungime
60
D1
6
D2
9,6
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
76
Forța arcului la început F1 aprox. N
25
L1
30
N
2
S
4
T1
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
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit. Știft de presiune călit.
Note
Această piesă de presiune este utilizată în principal ca știft de depresare și ca opritor cu arc în fabricarea sculelor.
Drawing reference
1) Știft filetat lipit
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem