Element de presare elastic cu siguranță pentru filet oțel brunată 03031-08
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Bila întărită
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
Unitatea de vânzare
2,75 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Sferă din oțel
D=filet
M8
H=Cursă
1,5
L=lungime
18
Cuplu de
deșurubare aprox. Nm
0,38
Cuplu de
înșurubare aprox. Nm
1,1
D1
5
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
30
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
15
L1
8
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Bilă din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Nailon de blocare a firului.
Bilă din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Nailon de blocare a firului.
Version
lustruit. Bila întărită.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.