text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
variantă lungă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Sferă din oțel
D=filet
M4
H=Cursă
0,8
L=lungime
16
D1
2,5
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
10
Forța arcului la început F1 aprox. N
4
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
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
Description

Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Bilă din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit. Bila întărită.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought