text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
variantă lungă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Sferă din oțel
D=filet
M5
H=Cursă
0,9
L=lungime
20
D1
3
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
11
Forța arcului la început F1 aprox. N
6
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
2,5
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
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Bilă din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit. Bila întărită.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem