Element de presare elastic Model neted alamă 03074-03
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Bila întărită
Unitatea de vânzare
2,33 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
Model neted
Varianta 2
bilateral
Materialul
corpului de bază
alamă
Materialul
componentei
Sferă din oțel inoxidabil
D=Diametrul exterior
3
H=Cursă
0,8
L=lungime
8
D1
2,5
D2
3,05
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
6
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
2,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Manșon din alamă.
Bilă și arc din oțel inoxidabil.
Bilă și arc din oțel inoxidabil.
Version
Bilă întărită, strălucitoare.
Drawing reference
1) Zimți
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.