text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
Model neted
Varianta 2
bilateral
Materialul corpului de bază
alamă
Materialul componentei
Sferă din oțel inoxidabil
D=Diametrul exterior
5
H=Cursă
1,2
L=lungime
12
D1
4
D2
5,05
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
8
Forța arcului la început F1 aprox. N
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Manșon din alamă.
Bilă și arc din oțel inoxidabil.
Version
Bilă întărită, strălucitoare.
Drawing reference
1) Zimți
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem