text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
Model neted
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D=Diametrul exterior
2
L=lungime
3
Cursă S
0,4
D1
1,5
D2
2,5
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
2,5
Forța arcului la început F1 aprox. N
1,2
L1
0,6
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
Manșon și arc din oțel inoxidabil.
Bilă din oțel inoxidabil sau POM.
Version
Manșon gol. Bilă întărită, strălucitoare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem