text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
Model neted
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D=Diametrul exterior
10
L=lungime
13,5
Cursă S
2,7
D1
8
D2
12
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
20
Forța arcului la început F1 aprox. N
10
L1
2,5
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
Manșon și arc din oțel inoxidabil.
Bilă din oțel inoxidabil sau POM.
Version
Manșon gol. Bilă întărită, strălucitoare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem